School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 nga 5 yje4.9(8 vlerësime)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Specifikim
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • Familja e produkteveSchool desk
    • Grupi i produkteveDesk
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)17.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimClassroom desks and tables