Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO
Seating group OCTO

    Seating group OCTO

    4.2 nga 5 yje4.2(36 vlerësime)
    • A natural meeting place
    • Hard-wearing HPL
    • Fixed benches

    Seating group with fixed benches and a round table that is perfect for gathering around. The seating set has hard-wearing surfaces and is ideal for corridors and common rooms.

    Specifikim
    • Seat height:440 mm

      Height:720 mm

      Diameter:1870 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:108,6 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeseating-group-octo
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)1870
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)108.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe