Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular

    Sofa LISA circular

    4.4 nga 5 yje4.4(31 vlerësime)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • Easy to clean

      Large circular sofa with a round backrest in the centre. The sofa consists of interconnected modules. It has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Specifikim
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSofa-LISA-Circular
    • Familja e produkteveLounge and hallway
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-11-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)2000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Weight Net (kg)70
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas

    Rajoni i disponueshëm

    Europe