Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular

    Sofa LISA semi-circular

    3.7 nga 5 yje3.7(7 vlerësime)
    • Plenty of space
    • Sleek design
    • 100% polyester fabric

      Large sofa with a high backrest and two seating modules. The sofa has durable upholstery and is ideal for common rooms, hallways and waiting rooms.
    Specifikim
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSofa-LISA-semi-Circular
    • Familja e produkteveLounge and hallway
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-11-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)2000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Weight Net (kg)80
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas

    Rajoni i disponueshëm

    Europe