Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1951x800x300mm

    3.7 nga 5 yje3.7(6 vlerësime)
    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Specifikim
      • Height:1951 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1951x800x300mm
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1951
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)42
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 PërshkrimCloakroom units