Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 nga 5 yje3.4(13 vlerësime)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Specifikim
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Familja e produkteveDesk
  • Grupi i produkteveAcoustics
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1720
  • Gjerësia (mm)983
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorThupër
  • Weight Net (kg)44.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying

Rajoni i disponueshëm

Europe