PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Të arkivuara

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 nga 5 yje3.7(14 vlerësime)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    Specifikim
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveWall- and Ceiling acoustics
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
    • IFC classificationMobilje