Alcon Lighting’s 13126-M architectural LED wall wash monopoint light delivers precise, uniform illumination for galleries, retail spaces, showrooms and commercial environments. Available in 6, 12 and 20-inch lengths, the LED monopoint produces 1,000 to 2,700 lumens with selectable color temperatures from 2700K to 5000K. A frosted lens ensures soft, glare-free light, while the diecast aluminum housing provides durability with round or square canopy options available. Adjustable 90° vertical tilt and 358° rotation allow for precise aiming, ideal for accentuating artwork, displays and architectural details.
Rajoni i disponueshëm
| North America |
|---|
Anguilë |
Antigua dhe Barbuda |
Arubë |
Bahamas |
Barbados |
Belizë |
Bermude |
Dominikë |
Granadë |
Grenlandë |
Guadelupë |
Guatemalë |
Haiti |
Honduras |
Ishujt e Virgjër Britanikë |
Ishujt e Virgjër të SHBA |
Ishujt Kajman |
Kanadë |
Karaibe Holandë |
Kolektiviteti i Shën Martinit |
Kosta Rika |
Kubë |
Kuraçao |
Martinikë |
Meksikë |
Montserat |
Nikaragua |
Panama |
Porto Riko |
Republika Domenikane |
Salvador |
Sen-Bartelemi |
Shën Kitts dhe Nevis |
Shën Lucia |
Shën Pierre dhe Miquelon |
Shën Vincent dhe Grenadinet |
Shtetet e Bashkuara |
Sint-Marten |
Trinidad dhe Tobago |
Turks dhe Caicos Islands |
Xhamaika |