ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

ALFAQUICK FORMATOS CAPA GRUESA 25 KG

This product is specified to install in one step low and high tile absorption like ceramic, porcelain stoneware, large formats, terrazzo, on surfaces leveled or not leveled, in floors and zones interior or exterior with a glue thickness between 4 mm and 30 mm without showing up retractions and on walls in interior areas with a glue thickness between 4 mm to 20 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unike135043280
  • Familja e produkteveTyle adhesive
  • Grupi i produkteve Thick layer adhesive
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇimento
  • Materiali dytësorCellulose
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Shtresë përfund

Rajoni i disponueshëm

South America North America
Ekuador
Shtetet e Bashkuara
Kolumbi