Spanish Red Outside Cove Base 245

Spanish Red Outside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Specifikime teknike
  • Referencë unike225000453
  • Familja e produkteveQuarry special pieces
  • Grupi i produkteveQuarry outside cove base 245 MM
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)74
  • Gjerësia (mm)245
  • Thellësia (mm)12
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFireclay
  • Materiali dytësorOther
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka

Rajoni i disponueshëm

South America North America