Malla lisboa habano 300 x 300mm

Malla lisboa habano 300 x 300mm


Specifikime teknike
  • Referencë unike225015823
  • Familja e produkteveCeramic tiles
  • Grupi i produkteveSolid finish
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-02-14
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMalleable iron
  • Materiali dytësorMalleable iron
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Veshje & Mbulesa

Rajoni i disponueshëm

South America North America
Ekuador
Shtetet e Bashkuara
Kolumbi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit