Ceramic tile mystic grey 305x600 mm
Ceramic tile mystic grey 305x600 mm

    Ceramic tile mystic grey 305x600 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unike225019958_w
    • Familja e produkteveCeramic tiles
    • Grupi i produkteveNatural stone finish
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)305
    • Thellësia (mm)8.4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëKolumbi
    • Prodhuar nëKolumbi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America
    Ekuador
    Shtetet e Bashkuara
    Kolumbi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit