Cerámica belgio crema 61 x 61 cm

Cerámica belgio crema 61 x 61 cm

Cerámica tipo granito ideal para uso en pisos con tecnología RealHD con caras diferenciadas.
Specifikime teknike
  • Referencë unike225026678
  • Data e botimit2022-04-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)610
  • Gjerësia (mm)610
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëKolumbi
  • Prodhuar nëKolumbi

Rajoni i disponueshëm

South America North America
Ekuador
Shtetet e Bashkuara
Kolumbi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit