Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel
Algreen

Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel

  • Elegant design with authentic granite look and rock like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Large planting surface.

As Featured on Amazon.com

Specifikim
  • Package Dimensions: 34.5 x 32.4 x 31.6 inches
    Item Weight: 33 pounds
    Shipping Weight: 35.8 pounds

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAlgreen-100-Gallon-Barcelona-Rain-Barrel
  • Familja e produkteveGarden
  • Grupi i produkteveRain Barrel
  • LlojiDokumentacion (info)
  • Data e botimit2019-02-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Mbeturinat & Riciklimi
  • Emrin UNSPSCRoads and landscape
  • UNSPSC code3012
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRecycling Equipment
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit