ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Specifikim
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeECOSLIM-72
    • Familja e produkteveCasement system
    • Grupi i produkteveALUMINUM
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1650
    • Gjerësia (mm)1500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast Aluminum
    • Materiali dytësorPolyamide
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window