PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    Specifikim
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePLANET-72
    • Familja e produkteveCasement system
    • Grupi i produkteveALUMINUM
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1480
    • Gjerësia (mm)1230
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorCast Aluminum
    • Materiali dytësorPolyamide
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window