Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
    Altech
    Të arkivuara

    Geotextile N1

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Specifikim
    • Class: N1 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 160 m 5 x 160 m Class: N1, infiltration Dimension: 1,25 x 30 m
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGeotextil_N1
    • Familja e produkteveGeotextile
    • Grupi i produkteveNonwoven
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2016-11-15
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
    • IFC classificationAnëtar strukturor
    • Emrin UNSPSCFilter membranes
    • UNSPSC code40161507
    • Uniclass 2015 CodePr_15_57_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeomembranes
    • OmniClass Number23-11 15 11 15
    • OmniClass TitleSheeting Geomembranes