Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
Geotextile N2
    Altech
    Të arkivuara

    Geotextile N2

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Specifikim
    • Class: N2 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 110 m 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGeotextil_N2
    • Familja e produkteveGeotextile
    • Grupi i produkteveNonwoven
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2016-11-15
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
    • IFC classificationAnëtar strukturor
    • Emrin UNSPSCFilter membranes
    • UNSPSC code40161507
    • Uniclass 2015 CodePr_15_57_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeomembranes
    • OmniClass Number23-11 15 11 15
    • OmniClass TitleSheeting Geomembranes