Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Hidroizolues & Membrane
Geotextile N5
E padisponueshme në SHBA
Altech
Ndjek
Të arkivuara
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Shkarkimi nuk disponohet (skedarët u arkivuan)
Specifikim
Specifikim
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Geotextil_N5
Familja e produkteve
Geotextile
Grupi i produkteve
Nonwoven
Lloji
Material për ndërtim
Data e botimit
2016-11-15
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Polypropylene
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
IFC classification
Anëtar strukturor
Emrin UNSPSC
Filter membranes
UNSPSC code
40161507
Uniclass 2015 Code
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 Përshkrim
Geomembranes
OmniClass Number
23-11 15 11 15
OmniClass Title
Sheeting Geomembranes
Produkte të ngjashme
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Shkarko
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Shkarko
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Shkarko
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Shkarko
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Shkarko
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Shkarko