Ball Valves, EGO 2006
Altech
Të arkivuara

Ball Valves, EGO 2006

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valve EGO 2006. 2-piece ball valve made of acid-proof steel with PTFE seal. Female thread with full bore and lockable handle. For liquids, oils and gases.
Specifikim
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKulventiler_EGO2006
  • Familja e produkteveBall valves
  • Grupi i produkteveIndustrial
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING