Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Të arkivuara

    Ariella washing machine countertop

    3.5 nga 5 yje3.5(6 vlerësime)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAriella_tvattmaskinsmobel
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveBadrumsmöbler
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-08
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • OmniClass Number23-21 19 15 35
    • OmniClass TitleUtility Room Specialty Casework