Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
alterna/products/36e4fab9-bcc7-4067-ad2a-dbe45ecbd1aa
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
Basic Shower cabin 80
E padisponueshme në SHBA
Alterna
Ndjek
Basic Shower cabin 80
4.8
(6 vlerësime)
This product is only available for the Swedish market.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Basicduschkabin_80
Familja e produkteve
Sanitet
Grupi i produkteve
Duschkabiner
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-02-24
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2050
Gjerësia (mm)
800
Thellësia (mm)
800
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7365823.pdf
Udhezime instalimi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7365824.pdf
Përshkrimet teknike
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7365824.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Materiali dytësor
Alumin
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Kinë
Weight Net (kg)
93
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Tub and Shower Enclosures
OmniClass Number
23-31 17 17
OmniClass Title
Shower Enclosures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Suedi
Produkte të ngjashme
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Shkarko
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Shkarko
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Shkarko