Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
Shtëpi
Kategoritë
Mobilje
Pasqyrë
Isabella Mirror
E padisponueshme në SHBA
Alterna
Ndjek
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Isabellaspegel
Familja e produkteve
Sanitet
Grupi i produkteve
Badrumsmöbler
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-08-03
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
700
Gjerësia (mm)
400
Thellësia (mm)
20
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Materiali dytësor
Pllakë zdrukthi
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Poloni
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Mobilje - Pasqyrë
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
Rajoni i disponueshëm
Europe
Suedi
Produkte të ngjashme
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
Shkarko
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
Shkarko
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Shkarko
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
Shkarko
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
Shkarko
Essem Design
Classic Mirror
Shkarko