PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
    Alterna

    PictoShowerwall straight corner90x100

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x100
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveDuschväggar
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi