Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
alterna/products/92e4227a-2710-40a8-ab24-f6049ab58375
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
PictoShowerwall straight corner90x90
E padisponueshme në SHBA
Alterna
Ndjek
PictoShowerwall straight corner90x90
This product is only available for the Swedish market.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
Familja e produkteve
Sanitet
Grupi i produkteve
Duschväggar
Lloji
Assembly (objekte të shumëfishta)
Data e botimit
2016-01-16
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Udhezime instalimi
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Certifikimet e produkteve
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Përshkrimet teknike
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Materiali dytësor
Alumin
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Kinë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Tub and Shower Enclosures
OmniClass Number
23-31 17 17
OmniClass Title
Shower Enclosures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Suedi
Produkte të ngjashme
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Shkarko
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Shkarko
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Shkarko