Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
    Alterna

    Aria Shower wall 130-140

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Aria Niche shower is a luxurious shower wall with multiple combination options. By default, Aria comes as a niche solution with a sliding door and a fixed portion, but can also be combined with side panel in glass to get a shower corner. Support bar and profiles are made of chrome plated aluminum. All glass sections are made of 8 mm glass and 3M treated on both sides for easier cleaning. The shower wall can be mounted on both the left and right side. It is available in a range of sizes to be used in both the larger and smaller bathrooms. The height of all parts is 2 000 mm. Note that Aria Shower wall can only be mounted on a floor that is completely straight.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 280 - 1 415 mm Total size in combination with side panel: B 1 290 - 1 425 x length of side panel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAriaduschvaggar_130-140
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveDuschväggar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-01-30
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit