Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Specifikim
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBas_spegelskap
  • Familja e produkteveSanitet
  • Grupi i produkteveSpeglar
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)598
  • Thellësia (mm)146
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe