Basic Tall cabinet
Basic Tall cabinet
    Alterna

    Basic Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBasichogskap
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveBadrumsmöbler
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)290
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings