Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
    Alterna

    Basic Mirror cabinet, compact laminate

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBasicspegelskapkompaktlaminat
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveSpeglar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)620
    • Gjerësia (mm)590
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings