Luxor Bath Wall
Luxor Bath Wall
    Alterna

    Luxor Bath Wall

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLuxorbadkarsvagg
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveBadkarsväggar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1400
    • Gjerësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_20_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors