Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Specifikim
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
  • Referencë unikePiazzatvattstall
  • Familja e produkteveSanitet
  • Grupi i produkteveTvättställspaket
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks