Bathtub Steel showcase
Bathtub Steel showcase
    Alterna

    Bathtub Steel showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Bathtub with 3/4 front and outlet kit. Quality bath tub in enamelled steel plate with classic design. Compared to other materials, a steel bath keeps the water temperature longer.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Bathtub 1 500 with 3/4 front L 1 500 x B 700 x H 600 mm Weight: 24.7 kg Water volume (100 mm from the edge): 152 liters Bathtub 1 600 with 3/4 front L 1 600 x B 700 x H 600 Weight: 25.4 kg Water volume (100 mm from the edge): 163 liters
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStalbadkar_sc2
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveBadkar
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2017-12-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit