Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTvattstallsdusch_Shower_set
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveDuschset
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)35
    • Thellësia (mm)30
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPVC
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit