Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikim
    • This product is only available for the Swedish market.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUtslagsbackar
    • Familja e produkteveSanitet
    • Grupi i produkteveUtslagsbackar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)498
    • Gjerësia (mm)430
    • Thellësia (mm)320
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëFinlandë
    • Prodhuar nëFinlandë
    • Weight Net (kg)3.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWash Water Troughs
    • OmniClass Number23-21 43 25 11
    • OmniClass TitleMop Sinks