Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Specifikim
  • This product is only available for the Swedish market.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWC-fixturer
  • Familja e produkteveSanitet
  • Grupi i produkteveTvättställspaket
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)501
  • Gjerësia (mm)335
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCWall fixture
  • UNSPSC code39111503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Hangings
  • OmniClass Number23-21 37 13 11 11
  • OmniClass TitleWall Hangings