Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain

    Altro Atlas es nuestra solución de pavimento más robusta, manteniendo su integridad incluso cuando se le clavan clavos o tacos. Resulta idóneo para zonas con riesgo alto de caídas, incluso para instalaciones industriales o vestuarios de instalaciones deportivas. Altro Atlas 40 es un pavimento duradero, estable y resistente a daños mecánicos y químicos que ofrece durabilidad y resistencia al deslizamiento de larga duración y cuenta con una limpieza y un mantenimiento sencillos. Para otras soluciones resistentes, ver Altro Classic 25 y Altro Reliance 25.

    Kontaktoni me Altro

    Specifikim
    • Resumen de características técnicas

      Tipo de producto:Roll
      Grosor:4mm
      Vida útil:20 years
      Número de colores:5
      Peso:5,5kg/m²
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAltro-Atlas-40-Spain
    • Familja e produkteveFloors
    • Grupi i produkteveSafety
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVinyl
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Të tjera
    • IFC classificationKat
    • Emrin UNSPSCFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes