MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
    Alugom

    MATRA 135 RPT ventana

    MATRA 135 RPT CORREDERA ELEVABLE IDÓNEA PARA PESOS ELEVADOS CON 1, 2 Y 3 CARRILES Carpintería corredera con rotura de puente térmico que permite elegir el tipo de accionamiento de la hoja; corredera en línea ó elevable. Marco y hoja son perimetrales teniendo una profundidad de 135 mm y 53 mm respectivamente. Dicho sistema cuenta con marcos de uno (monocarril con fijo lateral), dos y tres carriles. El sistema de corredera en línea realiza el cierre de la hoja con el cerco mediante un cierre multipunto accionado con maneta. El peso máximo garantizado para las hojas será de hasta 200 Kg con ruedas tándem regulables. El sistema elevable permite una elevación de la hoja para abrir el cerramiento, bajando después para que el cierre sea perimetral y hermético, todo ello accionado mediante maneta. Con carro adicional el peso máximo por hoja hasta 400 Kg. Posibilidad de incorporar maneta interior y exterior con bombillo de seguridad. La hoja permite la colocación de junquillos rectos o curvos siendo el galce máximo de acristalamiento de 44 mm. Amplia gama de perfiles, que facilitan la composición de diferentes diseños así como múltiples posibilidades en su puesta en obra. Posibilidad de diferentes acabados: Bicolor Lacado Color (RAL, moteados y rugosos) Lacado Madera Sublicromia Lacado Madera EZY® Lacado Antibacteriano Anodizado CARACTERISTICAS Carpintería corredera elevable Sección de marco: 135 mm Sección de hoja lateral: 53 x 100 mm Rotura de puente térmico con: Poliamida de 20 y 24,8 mm en marcos Poliamida de 18 mm en hojas Peso máximo por Hoja corredera en línea: 200 Kg Peso máximo por Hoja elevable: 400 Kg Acristalamiento máximo hasta 40 mm Posibilidades de apertura: Corredera Monocarril (hoja + fijo) Encuentros en esquina a 90º sin parteluz
    Specifikim
    • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Permeabilidad al aire CLASE 4 * UNE EN 1026 – EN 12207 Estanqueidad al agua CLASE 9A ** UNE EN 1027 – EN 12208 Resistencia al viento CLASE C5 * UNE EN 12211 – EN 12210 Transmitancia térmica 1,9 W/m2 K ** UNE EN ISO 10077-1 Aislamiento acústico 32 dB (-1;-4) *** UNE EN 10140-2:2011 * Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm ** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m2 K *** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Rw: 40 dB (-2,-6)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikematra-135-rpt
    • Familja e produkteveCORREDERAS
    • Grupi i produkteveMATRA 135 RPT
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2375
    • Gjerësia (mm)3000
    • Thellësia (mm)135
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)300
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America Africa South America
    Andorrë
    Anguilë
    Afrika e Jugut
    Argjentinë
    Austri
    Antigua dhe Barbuda
    Algjeri
    Bolivi
    Belgjikë
    Arubë
    Angolë
    Brazil
    Bjellorusi
    Bahamas
    Benin
    Ekuador
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Barbados
    Botsvanë
    Guajanë
    Bulgari
    Belizë
    Burkina-Faso
    Guiana franceze
    Danimarkë
    Bermude
    Burundi
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Estoni
    Dominikë
    Çad
    Kili
    Finlandë
    Granadë
    Côte d’Ivoire
    Kolumbi
    Francë
    Grenlandë
    Eritre
    Paraguaj
    Gërnzi
    Guadelupë
    Esvatini
    Peru
    Gjermani
    Guatemalë
    Etiopi
    Surinami
    Gjibraltar
    Haiti
    Gabon
    Uruguai
    Greqi
    Honduras
    Gambia
    Venezuelë
    Holandë
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Gana
    Hungari
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Guine
    Irlandë
    Ishujt Kajman
    Guine-Bisau
    Ishujt Alandë
    Kanadë
    Guinea Ekuatoriale
    Ishujt Faroe
    Karaibe Holandë
    Kamerun
    Ishulli i Njeriut
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kenia
    Islandë
    Kosta Rika
    Kepi i Gjelbër
    Itali
    Kubë
    Komora
    Kroacia
    Kuraçao
    Lesoto
    Letoni
    Martinikë
    Liberi
    Lihtenshtajn
    Meksikë
    Libi
    Lituani
    Montserat
    Madagaskar
    Luksemburg
    Nikaragua
    Majotë
    Mali i Zi
    Panama
    Malavi
    Maltë
    Porto Riko
    Mali
    Maqedonia e Veriut
    Republika Domenikane
    Marok
    Mbretëria e Bashkuar
    Salvador
    Mauritius
    Moldovë
    Sen-Bartelemi
    Mavritani
    Monako
    Shën Kitts dhe Nevis
    Mozambik
    Norvegji
    Shën Lucia
    Namibi
    Poloni
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Niger
    Portugali
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Nigeri
    Qipro
    Shtetet e Bashkuara
    Republika Demokratike e Kongos
    Qyteti i Vatikanit
    Sint-Marten
    Republika e Afrikës Qendrore
    Republika Çeke
    Trinidad dhe Tobago
    Republika e Kongos
    Rumani
    Turks dhe Caicos Islands
    Reunion
    Rusi
    Xhamaika
    Ruandë
    San-Marino
    Sahara Perëndimore
    Serbi
    São Tomé dhe Príncipe
    Shqipëri
    Sejshelle
    Sllovaki
    Senegal
    Sllovenia
    Shën Helena
    Spanjë
    Sierra-Leone
    Suedi
    Somali
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Sudan
    Ukrainë
    Sudanin Jugor
    Xhersej
    Tanzani
    Zvicër
    Togo
    Tunizi
    Ugandë
    Xhibuti
    Zambi
    Zimbabve