VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 7,400 BTU/h capacity
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    Specifikim
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)9,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH09
    • Familja e produkteveAmana
    • Grupi i produkteveVTAC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-06-02
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë
    • IFC classificationTerminali i ajrit
    • Emrin UNSPSCHeat pumps
    • UNSPSC code40101806
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 11
    • OmniClass TitlePackaged Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit