Sanitary Showers American Standard Concept Exposed Shower Mixer FFAS1412-701500BF0

Sanitary Showers American Standard Concept Exposed Shower Mixer FFAS1412-701500BF0

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSanitary_Showers_AmericanStandard_ConceptExposedShowerMixer_FFAS1412-701500BF0
  • Familja e produkteveShowers
  • Grupi i produkteveHandshower
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)178
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)1.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Rajoni i disponueshëm

Oceania Asia
Australi
Filipinet
Zelanda e Re
Indi
Indonezi
Kamboxhi
Kinë
Malazi
Myanmar (Burma)
Singapore
Tajlandë
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit