Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Series 2000B-FP Double Check Valve Assemblies shall be
installed at referenced cross-connections to prevent the backflow of polluted water into the potable water supply. Only those
cross-connections identified by local inspection authorities as
non-health hazard shall be allowed the use of an approved double check valve assembly.
Check with local authority having jurisdiction regarding vertical
orientation, frequency of testing or other installation requirements.
These valves meet the requirements of ASSE Std. 1015 and
AWWA Std. C510 and are approved by the Foundation for
Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the
University of Southern California.  

Specifikim
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

Specifikime teknike
  • Referencë unike2000B1-FP-2000B2-FP
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveCheck Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwing Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit