Pressure Reducing Pilot - 263RS

Pressure Reducing Pilot - 263RS

263RS Series is a remote sensed, direct acting, diaphragm actuated Pilot that is used on various configurations of Automatic Control Valves. It is normally held open by the force of the adjustable spring setting above the diaphragm. The Pilot modulates towards a closed position when remotely sensed pressure exceeds the spring setpoint, and modulates towards an open position when the remotely sensed pressure falls below the spring setpoint. Turning the adjustment screw clockwise raises the control setpoint. Turning the adjustment screw counterclockwise lowers the control setpoint. Series 263RS is equipped with 1/2" NPT inlet and outlet ports and a 1/4 in NPT side sensing port. The 1/4 in NPT side sensing port is used to monitor upstream or downstream pressure as required by specific valve function.

Specifikim
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side sensing port
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
Specifikime teknike
  • Referencë unike263RS
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveAutomatic Control Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit