Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Series 7001, 7002 UL/FM Fire Service Strainers are used in fire service protection applications in conjunction with a water spray system. They feature an epoxy-coated, steel body with flanged or grooved connections. Series 7001, 7002 strainers are UL listed and FM approved. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).

Specifikime teknike
  • Referencë unike7001-7002
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveStrainers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCLiquid strainers
  • UNSPSC code40142501
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit