Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Series LFM500, LFM500N, LFM500Z Reduced Pressure Detector Assemblies to prevent the reverse flow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. The LFM500 incorporates a meter to detect ground leaks and unauthorized illegal taps, greatly reducing annual water expenses. It consists of a compact, stainless steel body with stainless steel internal parts, two check valves, a pressure-differential relief valve, shutoff valves, torsion spring checks and relief valve, and bronze, nickel-plated test cocks. Series LFM500, LFM500N, LFM500Z features the certified lowest pressure loss, is 70% lighter than traditional designs and is ideal for health hazard cross-connections, such as on fire sprinkler systems. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).

Specifikim
  • Features

    • Lead Free* stainless steel body with stainless steel internal parts
    • Meter detects ground leaks and unauthorized water usage
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check provides low pressure loss
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLFM500-LFM500N-LFM500Z
  • Familja e produktevePlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupi i produkteveBackflow Prevention
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit