Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 nga 5 yje5.0(13 vlerësime)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Specifikime teknike
  • Referencë unikemobiletable_elliptical_bench
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveMobile Tables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)736.6
  • Gjerësia (mm)1168.4
  • Thellësia (mm)3048
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-11 29 17 13 11
  • OmniClass TitlePatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS