Mobile Stool Table - Elliptical

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)

Mobile Stool Elliptical Table with 12 Stools

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Specifikime teknike
  • Referencë unikemobiletable_stool_elliptical
  • Familja e produkteveFurniture
  • Grupi i produkteveMobile Tables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)736.6
  • Gjerësia (mm)1168.4
  • Thellësia (mm)3048
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-11 29 17 13 11
  • OmniClass TitlePatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit