E-Series/Eagle® Casement Windows

E-Series/Eagle® Casement Windows

The E-Series casement window features a virtually maintenance-free aluminum exterior to resist water and stand up to the elements. Fully customizable and made-to-order in nearly any shape, size, color, interior wood species or finish, the E-Series casement offers unmatched flexibility and design freedom.

E-Series window products are extruded aluminum clad wood and each product is made to exact specifications. There are 50 standard exterior colors, 7 anodized finishes and custom colors available in various shapes and sizes to create dramatic window combinations. Wood interiors in 10 species, 12 finish options, between-the-glass blinds, shades and grilles are available. VeriLock™ security sensors can be integrated with building security systems and/or monitoring systems compatible with Honeywell 5800 transmitters.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeandersen-windows-1016
  • Familja e produkteveCasement Windows
  • Grupi i produkteveE-Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-05-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window
  • IFC classificationDritare
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit