CARA
CARA
CARA

    CARA

    3.8 nga 5 yje3.8(9 vlerësime)
    The CARA roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably controlled single and dual flowrate systems or domestic kitchen hoods. It can be used with practically every type of tile or slate roof covering, providing excellent weather-tightness. The cowl and the connecting duct are made from plastic
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeANJ010017
    • Familja e produkteveAir Intakes & Outlets
    • Grupi i produktevePlastic Roof Vents
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-01
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText