137S Special U-Bolt
Të arkivuara

137S Special U-Bolt

Size Range: 1/2" through 36"

Material: Carbon steel U-bolt and four finished hex nuts

Finish: Plain, Fig. 137: Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional) or Fig. 137S: Hot-Dip Galvanized

Service: Recommended for support, or guide of heavy loads; often employed in power, process plant and marine service.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 24), WW-H-171-E (Type 24), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 24).

Specifikime teknike
  • Referencë unikeanvil-fig-137s
  • Familja e produktevePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupi i produkteveBolts, Nuts, Pins & U-Bolts
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-05-31
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit