192 Adjustable Pipe Saddle Support
Të arkivuara

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Specifikime teknike
  • Referencë unikeanvil-fig-192
  • Familja e produktevePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Grupi i produktevePipe Supports
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-05-31
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp