Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DHE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeaosmith-dhe_dura-power
  • Familja e produkteveStorage Water Heaters
  • Grupi i produkteveDura-Power
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-10-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika